
Marque: Bryant
No de catalogue: 72220ER
Standard Product
Application
Extra Heavy Duty Industrial Specification Grade
Catalog Number
72220ER
Couleur
Blanc
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Nombre de pôles
4-Pole
Type
Equipment Base
Type
Flanged Receptacle
Type d'article
UPC
781786701809
Dimensions
3.06 po x 3.06 po x 2.03 po
Hauteur
2.03 in
Largeur
3.06 in
Longueur
3.06 in
Connectivité
Terminal Screws
Courant nominal
20 A
Description du courant nominal
20 Amp
Phase
Three Phase
Tension nominale
3 Phase Y 277/480 VAC
Calibre des fils
#14 AWG to #8 AWG
Nombre de fils
5-Wire
Classe NEMA nominale
L22-20R
Indicateur EU RoHs
Yes
Nombre de pôles
4-Pole
Quantité dans l'emballage
10