HUBBELL CANADA
Image of 71230NC Dispositifs de verrouillage, industriels, corps de connecteur femelle, 30A triphasé Delta 480V CA, 3-pôles 3-fils sans terre, L12-30R, borne à vis, noir et blanc, 71230NC

Dispositifs de verrouillage, industriels, corps de connecteur femelle, 30A triphasé Delta 480V CA, 3-pôles 3-fils sans terre, L12-30R, borne à vis, noir et blanc, 71230NC

Marque: Bryant

No de catalogue: 71230NC

Dispositifs de verrouillage, industriels, corps de connecteur femelle, 30A triphasé Delta 480V CA, 3-pôles 3-fils sans terre, L12-30R, borne à vis, noir et blanc.

  • La face et le corps comportent des clés d'alignement pour faciliter l'assemblage
  • L'ampérage, la tension et la configuration NEMA sont imprimés sur la face pour faciliter l'identification
  • Construction en nylon trempé résistant aux chocs et aux produits chimiques
  • La prise de cordon interne "auto-centrante" Triple Grippe-câble® avec conception de "dents de rayon" permet de retenir le cordon en toute sécurité.

Standard Product

Général

Application

Heavy Duty Industrial

Catalog Number

71230NC

Couleur

Noir, blanc

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Nombre de pôles

3-Pole

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Type

Internal Cord Clamp

Type

Connector Body

Type d'article

UPC

781786694392

Dimensions

Dimensions

2.13 po x 2.13 po x 3.90 po

Hauteur

3.9 in

Largeur

2.13 in

Longueur

2.13 in

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

30 A

Description du courant nominal

30 Amp

Tension nominale

3 Phase 480 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#18 AWG to #8 AWG

Nombre de conducteurs

3-Wire Non-Grounding

Nombre de fils

3-Wire

Plage de conducteurs

#12 AWG to #8 AWG

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L12-30R

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Configuration

Nombre de pôles

3-Pole

Logistique

Quantité dans l'emballage

10