Marque: Bryant
No de catalogue: 71330NC
Standard Product
Application
Heavy Duty Industrial
Catalog Number
71330NC
Couleur
Noir, blanc
Indicateur EU RoHs
Yes
Isolation
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Cord Mounted
Nombre de pôles
3-Pole
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.
Type
Internal Cord Clamp
Type
Connector Body
Type d'article
UPC
781786694798
Dimensions
2.13 po x 2.13 po x 3.90 po
Hauteur
3.9 in
Largeur
2.13 in
Longueur
2.13 in
Connectivité
Screw Terminals
Courant nominal
30 A
Description du courant nominal
30 Amp
Tension nominale
3 Phase 600 VAC
Calibre des fils
#18 AWG to #8 AWG
Nombre de conducteurs
3-Wire Non-Grounding
Nombre de fils
3-Wire
Plage de conducteurs
#12 AWG to #8 AWG
Classe NEMA nominale
L13-30R
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.
Nombre de pôles
3-Pole
Quantité dans l'emballage
10