HUBBELL CANADA
Dispositifs de verrouillage, industriels, entrée à bride, 20A triphasé Delta 250V CA, 3-pôles 4-fils de terre, L15-20P, borne à vis,blanc, avec couvercle étanche, 71520MBWP
Image of 71520MBWP Dispositifs de verrouillage, industriels, entrée à bride, 20A triphasé Delta 250V CA, 3-pôles 4-fils de terre, L15-20P, borne à vis,blanc, avec couvercle étanche, 71520MBWP
Image of 71520MBWP Dispositifs de verrouillage, industriels, entrée à bride, 20A triphasé Delta 250V CA, 3-pôles 4-fils de terre, L15-20P, borne à vis,blanc, avec couvercle étanche, 71520MBWP
Image of 71520MBWP Dispositifs de verrouillage, industriels, entrée à bride, 20A triphasé Delta 250V CA, 3-pôles 4-fils de terre, L15-20P, borne à vis,blanc, avec couvercle étanche, 71520MBWP

Dispositifs de verrouillage, industriels, entrée à bride, 20A triphasé Delta 250V CA, 3-pôles 4-fils de terre, L15-20P, borne à vis,blanc, avec couvercle étanche, 71520MBWP

Marque: Bryant

No de catalogue: 71520MBWP

Dispositifs de verrouillage, industriel, entrée à bride, 20A triphasé Delta 250V CA, 3-pôles 4-fils de terre, L15-20P, borne à vis, blanc, avec couvercle étanche.

  • Entrée à bride
  • Delta triphasé 20 A, 250 V CA
  • Mise à la terre à 3 pôles, 4 fils
  • L15-20P
  • Borne à vis

Integral Weatherproofing Cover

Général

Application

Extra Heavy Duty Industrial

Catalog Number

71520MBWP

Conditions environnementales

Weather Resistant

Couleur

Blanc

Isolation

Insulated Body

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact

Type

Weatherprotective

Type

Flanged Inlet

Type d'article

20A Weather Protective Power Inlet

UPC

781786695870

Dimensions

Dimensions

2.88 po x 2.88 po x 2.02 po

Hauteur

2.02 in

Largeur

2.88 in

Longueur

2.88 in

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

3 Phase 250 VAC

Description du courant nominal

20 Amp

Résistance diélectrique

Withstands 3000V Minimum in

Tension nominale

3 Phase 250 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#18 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

4-Wire

Nombre de pôles

3-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L15-20P

Conditions environnementales

Weather Resistant

Liée à l'opération

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

10