HUBBELL CANADA
Image of 7210B Dispositifs de verrouillage, industriels, prise affleurante, 20A 250V, 2-pôles 2-fils sans terre, L2-20R, borne à vis, gris, 7210B

Dispositifs de verrouillage, industriels, prise affleurante, 20A 250V, 2-pôles 2-fils sans terre, L2-20R, borne à vis, gris, 7210B

Marque: Bryant

No de catalogue: 7210B

Dispositifs de verrouillage, industriels, prise affleurante, 20A 250V,2-pôles 2-fils sans terre, L2-20R, borne à vis, noir.

  • Prise encastrée
  • 20 A, 250 V
  • 2 pôles, 2 fils sans mise à la terre
  • L2-20R
  • Borne à vis

Standard Product

Général

Application

Extra Heavy Duty Industrial Specification Grade

Catalog Number

7210B

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre de pôles

2-Pole

Type

Single Receptacle

Type

Receptacle

Type d'article

UPC

781786627765

Dimensions

Hauteur

1 in

Longueur

3.28 in

Caractéristiques électriques

Connectivité

Terminal Screws

Courant nominal

20 A

Description du courant nominal

20 Amp

Phase

Single Phase

Tension nominale

250 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

2-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L2-20R

Indicateur EU RoHs

No

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole

Logistique

Quantité dans l'emballage

10