Marque: Bryant
No de catalogue: 70830FR
Standard Product
Application
Extra Heavy Duty Industrial
Catalog Number
70830FR
Indicateur EU RoHs
Yes
Isolation
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Nombre de pôles
2-Pole
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact
Type
Single Receptacle
Type
Receptacle
Type d'article
UPC
781786691131
Dimensions
3.28 po x 1.70 po x 1.24 po
Hauteur
1.24 in
Largeur
1.7 in
Longueur
3.28 in
Connectivité
Screw Terminals
Courant nominal
30 A
Description du courant nominal
30 Amp
Résistance diélectrique
Withstands 3000V Minimum in
Tension nominale
480 VAC
Calibre des fils
#14 AWG to #8 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Classe NEMA nominale
L8-30R
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
WR Rating
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact
Nombre de pôles
2-Pole
Quantité dans l'emballage
10