
Marque: Bryant
No de catalogue: 71230FR
Standard Product
Application
Extra Heavy Duty Industrial Specification Grade
Catalog Number
71230FR
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Nombre de pôles
3-Pole
Type
Single Receptacle
Type
Receptacle
Type d'article
UPC
781786694330
Dimensions
3.28 po x 1.70 po x 1.24 po
Hauteur
1.24 in
Largeur
1.7 in
Longueur
3.28 in
Connectivité
Terminal Screws
Courant nominal
30 A
Description du courant nominal
30 Amp
Phase
Three Phase
Tension nominale
3 Phase 480 VAC
Calibre des fils
#14 AWG to #8 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Classe NEMA nominale
L12-30R
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre de pôles
3-Pole
Quantité dans l'emballage
10