HUBBELL CANADA
Dispositifs de verrouillage, industriels, prise à brides, 15A 125V, 2-pôles 2-fils sans terre, L1-15P, borne à vis, blanc, 7526
Image of 7526 Dispositifs de verrouillage, industriels, prise à brides, 15A 125V, 2-pôles 2-fils sans terre, L1-15P, borne à vis, blanc, 7526
Image of 7526 Dispositifs de verrouillage, industriels, prise à brides, 15A 125V, 2-pôles 2-fils sans terre, L1-15P, borne à vis, blanc, 7526

Dispositifs de verrouillage, industriels, prise à brides, 15A 125V, 2-pôles 2-fils sans terre, L1-15P, borne à vis, blanc, 7526

Marque: Bryant

No de catalogue: 7526

Dispositifs de verrouillage, industriels, prise à brides, 15A 125V, 2-pôles 2-fils sans terre, L1-15P, borne à vis, blanc.

  • Construction thermoplastique renforcée
  • Contacts en laiton d'une seule pièce
  • Toutes les bornes sont câblées arrière et latéral
  • Bande de montage en laiton avec clip de mise à la terre en acier inoxydable

Standard Product

Général

Application

Extra Heavy Duty Industrial Specification Grade

Catalog Number

7526

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Noir

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Type

Equipment Base

Type

Flanged Receptacle

Type d'article

15A Flanged Receptacle

UPC

781786629127

Dimensions

Dimensions

2.56 po x 2.19 po x 1.78 po

Hauteur

1.78 in

Largeur

2.19 in

Longueur

2.56 in

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Terminal Screws

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

125V

Description du courant nominal

15 Amp

Phase

Single Phase

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

2-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L1-15R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Quantité dans l'emballage

10