Marque: Bryant
No de catalogue: 7580DR
Standard Product
Application
Extra Heavy Duty Industrial Specification Grade
Catalog Number
7580DR
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Type
Duplex Receptacle
Type
Receptacle
Type d'article
10A Duplex Receptacle Non-NEMA
UPC
781786002142
Dimensions
3.28 po x 1.38 po x 1.41 po
Hauteur
1.41 in
Largeur
1.38 in
Longueur
3.28 in
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Terminal Screws
Courant nominal
10 A
Courant nominal
10 A
Description de la tension nominale
250V
Description du courant nominal
10 Amp
Phase
Single Phase
Tension nominale
250 V
Calibre des fils
#14 AWG to #8 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
3-Pole
Classe NEMA nominale
Non-NEMA
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Quantité dans l'emballage
10