HUBBELL CANADA
Dispositifs de verrouillage, interrupteur Bryant, industriel, femelle, 60A 600V CA, 3-pôles 4-fils avec terre, non-NEMA, borne à vis, jaune, 26418
Image of 26418 Dispositifs de verrouillage, interrupteur Bryant, industriel, femelle, 60A 600V CA, 3-pôles 4-fils avec terre, non-NEMA, borne à vis, jaune, 26418
Image of 26418 Dispositifs de verrouillage, interrupteur Bryant, industriel, femelle, 60A 600V CA, 3-pôles 4-fils avec terre, non-NEMA, borne à vis, jaune, 26418

Dispositifs de verrouillage, interrupteur Bryant, industriel, femelle, 60A 600V CA, 3-pôles 4-fils avec terre, non-NEMA, borne à vis, jaune, 26418

Marque: Bryant

No de catalogue: 26418

Dispositifs de verrouillage, Bryant coupure de courant, Industrial, corps de connecteur femelle, 60A 600V CA, 3-pôles 4-fils avec mise à la terre, non-NEMA, borne à vis, couvercle extérieur en polycarbonate jaune et prise pour cordon ajustable.

  • L'obturateur de sécurité à ressort empêche la formation d'arcs électriques lors de l'accouplement ou du désaccouplement de dispositifs sous charge
  • L'obturateur de sécurité à ressort éjecte automatiquement la fiche, éliminant ainsi le taquinage des contacts
  • Les bornes à boîtier associées aux vis en acier inoxydable assurent une résistance et une fiabilité maximales des terminaisons
  • Le boîtier métallique isolé et codé par couleur améliore la sécurité et la résistance aux mauvais traitements.

Standard Product

Général

Application

Heavy Duty Industrial

Catalog Number

26418

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Jaune

Isolation

Insulated Body

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Type

Grounding

Type

Connector Body

Type d'article

60A Connector

UPC

781786584181

Dimensions

Dimensions

3.18 po x 3.18 po x 6.52 po

Hauteur

6.52 in

Largeur

3.18 in

Longueur

3.18 in

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

60 A

Courant nominal

60 A

Description de la tension nominale

600 VAC

Description du courant nominal

60 Amp

Tension nominale

600 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#18 AWG to #8 AWG

Nombre de conducteurs

4-Wire Grounding

Nombre de fils

4-Wire

Nombre de pôles

3-Pole

Plage de conducteurs

#6 AWG to #4 AWG

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Liée à l'opération

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Logistique

Quantité dans l'emballage

5