Marque: Bryant
No de catalogue: 26519
Standard Product
Application
Extra Heavy Duty Industrial
Catalog Number
26519
Couleur
Bleu
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Cord Mounted
Nombre de pôles
4-Pole
Type
Grounding
Type
Plugs
Type d'article
UPC
781786574199
Dimensions
3.03 po x 4.65 po x 4.65 po
Hauteur
4.65 in
Largeur
4.65 in
Longueur
3.03 in
Connectivité
Screw Terminals
Courant nominal
60 A
Description du courant nominal
60 Amp
Phase
Multi Phase
Tension nominale
600 VAC
Calibre des fils
#14 AWG to #10 AWG
Nombre de fils
5-Wire
Indicateur EU RoHs
No
Nombre de pôles
4-Pole
Type de cordon
All Listed Portables
Quantité dans l'emballage
5