HUBBELL CANADA
Image of 25250 Dispositifs de verrouillage, interrupteurs Bryant, industriels, prise, 50A 250V CC/600V CA, 4-pôles 5-fils avec terre, non-NEMA, borne à vis, noir, montage FS/FD, 25250

Dispositifs de verrouillage, interrupteurs Bryant, industriels, prise, 50A 250V CC/600V CA, 4-pôles 5-fils avec terre, non-NEMA, borne à vis, noir, montage FS/FD, 25250

Marque: Bryant

No de catalogue: 25250

Dispositifs de verrouillage, interrupteur Bryant, industriel, prise, 30A 600V CA/ 20A 250V CC, 4-fils 5-fils avec mise à la terre, non-NEMA, borne à vis, noir, boîtier/couvercle de protection contre les intempéries en aluminium pour les socles F.S. et F.D.

  • L'obturateur de sécurité à ressort empêche la formation d'arcs électriques lors de l'accouplement ou du désaccouplement de dispositifs sous charge
  • L'obturateur de sécurité à ressort éjecte automatiquement la fiche, éliminant ainsi le taquinage des contacts
  • Les bornes à boîtier associées à des vis avec coussinets de pression assurent une résistance et une fiabilité maximales des terminaisons
  • Le couvercle métallique à ressort de protection contre les intempéries assure une protection contre l'humidité et la poussière.

Receptacle with Aluminum FS/FD Plate

Général

Application

Industrial Grade

Catalog Number

25250

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre de pôles

4-Pole

Type

Grounding

Type

Receptacle

Type d'article

UPC

781786683402

Dimensions

Dimensions

4.56 po x 2.84 po x 1.69 po

Hauteur

1.69 in

Largeur

2.84 in

Longueur

4.56 in

Caractéristiques électriques

Connectivité

Terminal Screws

Courant nominal

20A/30 A

Description du courant nominal

20 Amp /30 Amp

Phase

Multi Phase

Tension nominale

250 VDC/600 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

5-Wire

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Configuration

Nombre de pôles

4-Pole

Logistique

Quantité dans l'emballage

8