HUBBELL CANADA
Image of 21415 Dispositifs de verrouillage, interrupteurs de Bryant, industriels, fiche mâle, 30A 250V CC/600V CA, 3-pôles 4-fils de terre, non-NEMA, borne à vis, noir et blanc, 21415

Dispositifs de verrouillage, interrupteurs de Bryant, industriels, fiche mâle, 30A 250V CC/600V CA, 3-pôles 4-fils de terre, non-NEMA, borne à vis, noir et blanc, 21415

Marque: Bryant

No de catalogue: 21415

Dispositifs de verrouillage, Bryant coupure de courant, Industrial, mâle, 20A 250V CC/30A 600V CA, 3-pôles 4-fils avec mise à la terre, non-NEMA, borne à vis, nylon noir avec serre-cordon.

  • Les contacts mâles moulés sont résistants aux dommages et assurent une connexion positive constante
  • Le logement non métallique isolé améliore la sécurité et la résistance aux abus
  • Les bornes à boîtier en conjonction avec les vis avec tampons de pression assurent une force de terminaison et une fiabilité maximales
  • L'assemblage de la pince en trois parties assure une décharge de traction maximale et protège contre l'entrée de l'humidité et de la poussière.

Standard Product

Général

Application

Extra Heavy Duty Industrial

Catalog Number

21415

Couleur

Noir, blanc

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Nombre de pôles

3-Pole

Type

Grounding

Type

Plugs

Type d'article

UPC

781786618619

Dimensions

Dimensions

2.33 po x 2.33 po x 5.62 po

Hauteur

5.62 in

Largeur

2.33 in

Longueur

2.33 in

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

30 A

Description du courant nominal

20 Amp /30 Amp

Phase

Three Phase

Tension nominale

250 VDC/600 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#10 AWG to #6 AWG

Nombre de fils

4-Wire

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Configuration

Nombre de pôles

3-Pole

Type de cordon

All Listed Portables

Logistique

Quantité dans l'emballage

10