Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL7596N
Standard
Application
Heavy Duty Industrial
Catalog Number
HBL7596N
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Nylon
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Nombre de pôles
2-Pole
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Flanged Receptacle
Type d'article
UPC
783585237824
Dimensions
2.06 po x 1.62 po x 0.92 po
Hauteur
0.92 in
Largeur
1.62 in
Longueur
2.06 in
Poids
0.05 lb
Connectivité
Screw Terminals
Courant nominal
15 A
Phase
Single Phase
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#18 AWG to #14 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Classe NEMA nominale
ML-2R
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre de pôles
2-Pole
Nombre d'unités sur la palette
4500
Quantité dans l'emballage
10