HUBBELL CANADA
Image of 4710IG Dispositifs de verrouillage, mise à la terre isolée industrielle, prise affleurante, 15A 125V, 2-pôles 3-fils de terre, L5-15R, borne à vis, orange, 4710IG

Dispositifs de verrouillage, mise à la terre isolée industrielle, prise affleurante, 15A 125V, 2-pôles 3-fils de terre, L5-15R, borne à vis, orange, 4710IG

Marque: Bryant

No de catalogue: 4710IG

Dispositifs de verrouillage, mise à la terre isolée industrielle, prise affleurante, 15A 125V, 2-pôles 3-fils de terre, L5-15R, borne à vis, orange.

  • Construction thermoplastique renforcée
  • Contacts en laiton d'une seule pièce
  • Toutes les bornes sont câblées arrière et latéral
  • Bande de montage en laiton avec clip de mise à la terre en acier inoxydable

Isolated Ground

Général

Application

Extra Heavy Duty Industrial Specification Grade

Catalog Number

4710IG

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre de pôles

2-Pole

Type

Isolated Ground

Type

Single Receptacle

Type d'article

UPC

781786656147

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 1.41 po x 1.01 po

Hauteur

1.01 in

Largeur

1.41 in

Longueur

3.28 in

Caractéristiques électriques

Connectivité

Terminal Screws

Courant nominal

15 A

Description du courant nominal

15 Amp

Phase

Single Phase

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L5-15R

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4800

Quantité dans l'emballage

10