HUBBELL CANADA
Image of 70615DRIG Dispositifs de verrouillage, mise à la terre isolée industrielle, prise double, 15A 250V, 2-pôles 3-fils de terre, L6-15R, borne à vis, orange, 70615DRIG

Dispositifs de verrouillage, mise à la terre isolée industrielle, prise double, 15A 250V, 2-pôles 3-fils de terre, L6-15R, borne à vis, orange, 70615DRIG

Marque: Bryant

No de catalogue: 70615DRIG

Dispositifs de verrouillage, mise à la terre isolée industrielle, prise double, 15A 250V, 2-pôles 3-fils de terre, L6-15R, borne à vis, orange.

  • Construction thermoplastique renforcée
  • Contacts en laiton d'une seule pièce
  • Languettes de rupture en un seul point
  • Les languettes de la sangle de montage verrouillent le corps et la base ensemble.

Isolated Ground

Général

Application

Extra Heavy Duty Industrial Specification Grade

Catalog Number

70615DRIG

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre de pôles

2-Pole

Type

Isolated Ground

Type

Duplex Receptacle

Type d'article

UPC

781786616318

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 1.70 po x 1.17 po

Hauteur

1.17 in

Largeur

1.7 in

Longueur

3.28 in

Caractéristiques électriques

Connectivité

Terminal Screws

Courant nominal

15 A

Description du courant nominal

15 Amp

Phase

Single Phase

Tension nominale

250 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L6-15R

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole

Logistique

Quantité dans l'emballage

10