HUBBELL CANADA
Image of 8809ER Dispositifs de verrouillage, prise à rebord, 20A 250V, 2 pôles 2-fils sans terre, non-NEMA, noir, 8809ER

Dispositifs de verrouillage, prise à rebord, 20A 250V, 2 pôles 2-fils sans terre, non-NEMA, noir, 8809ER

Marque: Bryant

No de catalogue: 8809ER

Dispositifs de verrouillage, prise à brides, 20A 250V, 2-pôles 2-fils sans terre, NEMA L2-20 , blanc.

  • Construction thermoplastique résistante aux chocs
  • Bornes à rétrocâblage pour faciliter l'installation
  • Vis de borne à entraînement multiple #10-32
  • Vis de fixation incluses

Standard Product

Général

Application

Extra Heavy Duty Industrial Specification Grade

Catalog Number

8809ER

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre de pôles

2-Pole

Type

Equipment Base

Type

Flanged Receptacle

Type d'article

UPC

781786630796

Dimensions

Dimensions

2.56 po x 2.56 po x 1.72 po

Hauteur

1.72 in

Largeur

2.56 in

Longueur

2.56 in

Caractéristiques électriques

Connectivité

Terminal Screws

Courant nominal

20 A

Description du courant nominal

20 Amp

Phase

Single Phase

Tension nominale

250 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

2-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L2-20R

Indicateur EU RoHs

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole

Logistique

Quantité dans l'emballage

10