
Marque: Bryant
No de catalogue: 4732NCCR
Corrosion Resistant
Application
Heavy Duty Industrial
Catalog Number
4732NCCR
Couleur
Jaune, blanc
Indicateur EU RoHs
Yes
Isolation
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Cord Mounted
Nombre de pôles
2-pole
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.
Type
Internal Cord Clamp
Type
Connector Body
Type d'article
UPC
781786010154
Dimensions
1.53 po x 1.53 po x 2.95 po
Hauteur
2.95 in
Largeur
1.53 in
Longueur
1.53 in
Connectivité
Screw Terminals
Courant nominal
15 A
Description du courant nominal
15 Amp
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#14 AWG to #10 AWG
Nombre de conducteurs
3-Wire Grounding
Nombre de fils
3-Wire
Plage de conducteurs
#14 AWG to #12 AWG
Classe NEMA nominale
L5-15R
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.
Nombre de pôles
2-pole
Quantité dans l'emballage
10