Marque: Bryant
No de catalogue: 7565NCCR
Corrosion Resistant
Application
Heavy Duty Industrial
Catalog Number
7565NCCR
Couleur
Noir, blanc
Indicateur EU RoHs
No
Isolation
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Cord Mounted
Nombre de pôles
3-Pole
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.
Type
Internal Cord Clamp
Type
Connector Body
Type d'article
UPC
781786010604
Dimensions
1.53 po x 1.53 po x 2.95 po
Hauteur
2.95 in
Largeur
1.53 in
Longueur
1.53 in
Connectivité
Screw Terminals
Courant nominal
20 A
Description du courant nominal
10 Amp
Tension nominale
250 V
Calibre des fils
#14 AWG to #10 AWG
Nombre de conducteurs
3-Wire Non-Grounding
Nombre de fils
3-Wire
Plage de conducteurs
#14 AWG to #12 AWG
Classe NEMA nominale
Non-NEMA
Indicateur EU RoHs
No
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.
Nombre de pôles
3-Pole
Quantité dans l'emballage
10