HUBBELL CANADA
Dispositifs de verrouillage, qualité marine, corps de connecteur femelle, 20A 125V, 2-pôles 3-fils de terre, L5-20R, borne à vis, jaune, résistant à la corrosion, 70520NCCR
Image of 70520NCCR Dispositifs de verrouillage, qualité marine, corps de connecteur femelle, 20A 125V, 2-pôles 3-fils de terre, L5-20R, borne à vis, jaune, résistant à la corrosion, 70520NCCR
Image of 70520NCCR Dispositifs de verrouillage, qualité marine, corps de connecteur femelle, 20A 125V, 2-pôles 3-fils de terre, L5-20R, borne à vis, jaune, résistant à la corrosion, 70520NCCR

Dispositifs de verrouillage, qualité marine, corps de connecteur femelle, 20A 125V, 2-pôles 3-fils de terre, L5-20R, borne à vis, jaune, résistant à la corrosion, 70520NCCR

Marque: Bryant

No de catalogue: 70520NCCR

Dispositifs de verrouillage, qualité marine, corps de connecteur femelle en nylon, 20A 125V, 2-pôles 3-fils de terre, L5-20R, borne à vis, jaune/blanc, résistant à la corrosion.

  • Composants métalliques en alliage de cuivre nickelé
  • Moulage en nylon jaune haute visibilité résistant aux chocs et aux produits chimiques
  • Vis en acier inoxydable
  • Les prises sont dotées d'un système de mise à la terre d'une seule pièce et d'une sangle de mise à la terre automatique intégrée
  • Les fiches et connecteurs sont dotés d'une prise de cordon Triple Gripper® avec trois vis d'assemblage captives pour serrer automatiquement la prise de cordon
  • Prises de fil individuelles

Corrosion Resistant

Général

Application

Heavy Duty Industrial

Catalog Number

70520NCCR

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Jaune, blanc

Isolation

Insulated Body

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Type

Internal Cord Clamp

Type

Connector Body

Type d'article

20A Triple Gripper Nylon Connector

UPC

781786688605

Dimensions

Hauteur

3.9 in

Longueur

2.13 in

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125 V

Description du courant nominal

20 Amp

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#18 AWG to #8 AWG

Nombre de conducteurs

3-Wire Grounding

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-pole

Plage de conducteurs

#14 AWG to #12 AWG

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L5-20R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Liée à l'opération

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Logistique

Quantité dans l'emballage

10