Marque: Bryant
No de catalogue: 4721NPCR
Corrosion Resistant
Application
Extra Heavy Duty Industrial
Catalog Number
4721NPCR
Couleur
Jaune, blanc
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Cord Mounted
Nombre de pôles
2-Pole
Type
Internal Cord Clamp
Type
Plugs
Type d'article
UPC
781786010109
Dimensions
1.53 po x 1.53 po x 2.18 po
Hauteur
2.18 in
Largeur
1.53 in
Longueur
1.53 in
Connectivité
Screw Terminals
Courant nominal
15 A
Description du courant nominal
15 Amp
Phase
Single Phase
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#14 AWG to #10 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Classe NEMA nominale
L5-15P
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre de pôles
2-Pole
Type de cordon
All Listed Portables
Quantité dans l'emballage
10