Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL2340SW
Construction étanche enveloppée
Application
Étanchéité à l'eau industrielle à usage intensif
Catalog Number
HBL2340SW
Conditions environnementales
Étanchéité
Couleur
Gris
Enregistrements
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
thermoplastique
Matériel - quincaillerie de montage
Vis de fixation
Nombre de pôles
2-Pole
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type d'article
Prise étanche Safety-Shroud® 20A
UPC
783585313146
Dimensions
3.75 po x 3.75 po x 2.6 po
Hauteur
2.6 in
Largeur
3.75 in
Longueur
3.75 in
Connectivité
Back and Side Wired Screw Terminals
Courant nominal
20 A
Phase
Single Phase
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
480 VAC
Calibre des fils
#16 AWG to #8 AWG
Nombre de fils
3-Wire Grounding
Classe NEMA nominale
L8-20R
Conditions environnementales
Étanchéité
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL Listed, CSA Certified To Type 4, 4X And Type 12
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre de pôles
2-Pole
Quantité dans l'emballage
5