HUBBELL CANADA
Image of PKL520 Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®½, Accessoires, 15A 125V, Kit de pompe de piscine, PKL520

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®½, Accessoires, 15A 125V, Kit de pompe de piscine, PKL520

Marque: Bryant

No de catalogue: PKL520

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®½, Accessoires, 15A 125V, Kit de pompe de piscine.

  • 15A 125V
  • Kit de pompe de piscine

Standard Product

Général

Catalog Number

PKL520

Indicateur EU RoHs

No

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Taille

Kit

Type

Pool Pump Kit

Type d'article

UPC

781786280809

Dimensions

Taille

Kit

Caractéristiques électriques

Connectivité

Terminal Screws

Courant nominal

20 A

Phase

Single Phase

Lié au conducteur

Calibre des fils

#12 AWG to #8 AWG

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Logistique

Quantité dans l'emballage

3