HUBBELL CANADA
Image of HBL60CM31V Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, Accessoires, Protecteur anti-intempéries pour fiches et connecteurs 20A et 30A 3-fils Valise, Jaune, HBL60CM31V

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, Accessoires, Protecteur anti-intempéries pour fiches et connecteurs 20A et 30A 3-fils Valise, Jaune, HBL60CM31V

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL60CM31V

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, Accessoires, Protecteur anti-intempéries pour connecteurs de valise à 3 fils 20A et 30A, Jaune.

  • Couverture de protection contre les intempéries
  • Matériau en élastomère thermoplastique durable
  • Conception nervurée pour une bonne prise en main

Standard Product

Général

Application

Short Valise Boot for Plug

Catalog Number

HBL60CM31V

Couleur

Jaune

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Elastomer / Elastomeric

Matériel - quincaillerie de montage

Mounts on Device

Spécifications

Material - Thermoplastic Elastomer

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

For Valise Devices

Type

Weatherproof Boot

Type d'article

UPC

783585808383

Dimensions

Dimensions

3.46 po x 2.31 po x 2.31 po

Hauteur

2.31 in

Largeur

2.31 in

Longueur

3.46 in

Poids

0.25 lb

Lié au conducteur

Entrée de câble

End of Boot

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

10