Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL2730SR2
Montage en surface 2-groupes
Application
A usage intensif industriel caréné
Catalog Number
HBL2730SR2
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Valox™
Matériel - quincaillerie de montage
Vis de fixation
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Nombre de pôles
3-Pole
Puissance max. (hp)
10
Spécifications
Température fonctionnement
-40°C to 85 °C
Type
prise
Type d'article
Prise Safety-Shroud® 30A
UPC
783585234847
Dimensions
5.12 po x 5.12 po x 2.22 po
Hauteur
2.22 in
Largeur
5.12 in
Longueur
5.12 in
Poids
0.65 lb
Connectivité
Back Wired Screw Terminals
Courant nominal
30 A
Phase
Three Phase
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
480 V
Calibre des fils
#16 AWG to #8 AWG
Nombre de fils
4-Wire
Classe NEMA nominale
L16-30R
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Puissance max. (hp)
10
Température fonctionnement
-40°C to 85 °C
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Nombre de pôles
3-Pole
Quantité dans l'emballage
5