
Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL2725SWR
Shrouned Watertight
Application
Heavy Duty Industrial
Catalog Number
HBL2725SWR
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Thermoplastic
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Nombre de pôles
3-Pole
Puissance max. (hp)
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Flanged Inlet
Type d'article
UPC
783585192994
Dimensions
3.75 po x 3.75 po x 2.91 po
Hauteur
2.91 in
Largeur
3.75 in
Longueur
3.75 in
Connectivité
Screw Terminals
Courant nominal
30 A
Phase
Three Phase
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
250 V
Calibre des fils
#16 AWG to #8 AWG
Nombre de fils
4-Wire
Classe NEMA nominale
L15-30P
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
UL Listed, CSA Certified To Type 4, 4X And Type 12
Puissance max. (hp)
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre de pôles
3-Pole
Quantité dans l'emballage
5