
Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL2663
Application
Heavy Duty Industrial
Catalog Number
HBL2663
Couleur
Noir, blanc
Enregistrements
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Nylon
Nombre de pôles
3-Pole
Plage du cordon
0.300"-0.950" (7.6-24.1)
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type d'article
UPC
783585456799
Courant nominal
30 A
Phase
Single Phase
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
125/250 VAC
Calibre des fils
#16 AWG to #8 AWG
Nombre de fils
3-Wire Non-Grounding
Classe NEMA nominale
L10-30R
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre de pôles
3-Pole