Marque: Bryant
No de catalogue: CS8375L
Economy Version
Application
Extra Heavy Duty Industrial
Catalog Number
CS8375L
Couleur
Métallique
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Thermoplastic
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Nombre de pôles
3-Pole
Type
Heavy Duty
Type
Flanged Inlet
Type d'article
UPC
783585320762
Longueur
2.7 in
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
50 A
Description du courant nominal
50 Amp
Phase
Three Phase
Tension nominale
3 Phase 250 VAC
Calibre des fils
#18 AWG to #8 AWG
Nombre de fils
4-Wire
Indicateur EU RoHs
Yes
Nombre de pôles
3-Pole
Quantité dans l'emballage
30