HUBBELL CANADA
Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, économique, prise, 50A 125/250V, 3-pôles 4-fils avec terre, non-NEMA, borne à vis, noir, CS6369L
Image of CS6369L Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, économique, prise, 50A 125/250V, 3-pôles 4-fils avec terre, non-NEMA, borne à vis, noir, CS6369L

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, économique, prise, 50A 125/250V, 3-pôles 4-fils avec terre, non-NEMA, borne à vis, noir, CS6369L

Marque: Bryant

No de catalogue: CS6369L

Dispositifs de verrouillage, économiques, prise, 50A 125/250V, 3-pôles 4-fils avec terre, non-NEMA, borne à vis, noir.

  • 50 A 125/250 V
  • mise à la terre à 3 pôles, 4 fils
  • non NEMA
  • borne à vis

Low Cost Version

Général

Application

Industrial Grade

Catalog Number

CS6369L

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Métallique

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Série

Replacement Part

Type

Heavy Duty

Type

Locking Receptacle

Type d'article

50A Single Armored Heavy Duty Receptacle

UPC

783585320700

Dimensions

Dimensions

3.30 po x 2.10 po x 2.40 po

Hauteur

2.4 in

Largeur

2.1 in

Longueur

3.3 in

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

50 A

Courant nominal

50 A

Description de la tension nominale

125/250V AC

Phase

Single Phase

Tension nominale

125/250 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

4-Wire

Nombre de pôles

3-Pole

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

WR Rating

Logistique

Quantité dans l'emballage

30