Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: CS8364CA05
Les appareils Twist-Lock® 50 A de Hubbell présentent une conception robuste et un boîtier en nylon ultra résistant conçu pour les applications intensives et la résistance aux chocs, même dans les environnements les plus difficiles. Leur construction rigide limite la distorsion des contacts, minimisant ainsi la possibilité d'accoupler des dispositifs différents. Les mâchoires décalées du serre-câble maintiennent solidement les conducteurs et la gaine du cordon pour un excellent soulagement de la tension.
Catalog Number
CS8364CA05
Indicateur EU RoHs
Type d'article
50A Insulgrip® Connector
UPC
783585580456
Dimensions
2.59 po x 2.59 po x 5.59 po
Hauteur
5.59 in
Largeur
2.59 in
Longueur
2.59 in
Calibre des fils
#8 AWG to #4 AWG
Indicateur EU RoHs
Normes - Conformité RoHS
CM
Quantité dans l'emballage
10