HUBBELL CANADA
Image of HBL2313ST Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, EdgeConnect™, industriel, corps de connecteur femelle, 20A 125V, 2-pôles 3-fils de terre, L5-20R, borne sans vis, noir et blanc, HBL2313ST

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, EdgeConnect™, industriel, corps de connecteur femelle, 20A 125V, 2-pôles 3-fils de terre, L5-20R, borne sans vis, noir et blanc, HBL2313ST

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2313ST

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, EdgeConnect™, industriel, corps de connecteur femelle, 20A 125V, 2-pôles 3-fils de terre, L5-20R, borne sans vis, noir et blanc.

  • Corps de connecteur femelle
  • 20 A 125 V
  • L5-20R
  • Borne sans vis

EdgeConnect™ Technology, Screwless Termination

Général

Catalog Number

HBL2313ST

Nombre de pôles

2

Série

EdgeConnect™ Twist-Lock® Series

Type

Connector

UPC

783585719276

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Tension nominale

125 V

Lié au conducteur

Nombre de fils

3

Configuration

Nombre de pôles

2

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2280

Quantité dans l'emballage

30