HUBBELL CANADA
Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, EdgeConnect™, industriel, corps de connecteur femelle, 30A triphasé Wye 120/208V CA, L21-30R, borne sans vis, noir et blanc, HBL2813ST
Image of HBL2813ST Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, EdgeConnect™, industriel, corps de connecteur femelle, 30A triphasé Wye 120/208V CA, L21-30R, borne sans vis, noir et blanc, HBL2813ST
Image of HBL2813ST Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, EdgeConnect™, industriel, corps de connecteur femelle, 30A triphasé Wye 120/208V CA, L21-30R, borne sans vis, noir et blanc, HBL2813ST
Image of HBL2813ST Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, EdgeConnect™, industriel, corps de connecteur femelle, 30A triphasé Wye 120/208V CA, L21-30R, borne sans vis, noir et blanc, HBL2813ST

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, EdgeConnect™, industriel, corps de connecteur femelle, 30A triphasé Wye 120/208V CA, L21-30R, borne sans vis, noir et blanc, HBL2813ST

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2813ST

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, EdgeConnect™, industriel, corps de connecteur femelle, 30A triphasé Wye 120/208V CA, L21-30R, borne sans vis, noir et blanc.

Système de terminaison sans vis EdgeConnect™, insérez simplement le fil et appuyez sur le piston. Aucun outil n'est requis. Cette connexion est infaillible et durable, pour garantir un résultat de haute qualité. Tout installateur qualifié quel que soit son niveau de formation peut garantir un résultat de haute qualité.

  • Temps de terminaison plus rapide
  • Pas besoin de tournevis ni de clé dynamométrique
  • La borne à ressort élimine le relâchement des brins
  • Entrée de fil en forme d'entonnoir pour faciliter la terminaison
  • La conception supérieure de l'agrippe-câble protège les terminaisons d'une tension excessive

EdgeConnect™ Technology, Screwless Termination

Général

Catalog Number

HBL2813ST

Conditions environnementales

IP20 Suitability

Couleur

Noir et blanc

Matériau

Nylon

Série

EdgeConnect™ Twist-Lock® Series

Taille

Standard Sized Product

Températures nominales

Maximum Continuous 75°C, Minimum -40°C (w/o impact)

Type

Locking Devices

Type

Connector

Type de montage

  • Screw Mount
  • Screw Mount

UPC

783585719078

Dimensions

Poids

0.45 lb

Taille

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Courant nominal

30 A

Phase

3-Phase

Résistance diélectrique

Withstands 3,000V minimum

Tension nominale

3P 120/ 208 VAC

Lié au conducteur

Nombre de fils

5

Nombre de pôles

4

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L21-30R

Conditions environnementales

IP20 Suitability

Norme(s) de l'industrie

Listed to UL 498, Fed.Spec. W-C-596, Certified to CSA C22.2 No.42

Liée à l'opération

Températures nominales

Maximum Continuous 75°C, Minimum -40°C (w/o impact)

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2280

Quantité dans l'emballage

30