
Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL2516ST
Système de terminaison sans vis EdgeConnect™, insérez simplement le fil et appuyez sur le piston. Aucun outil n'est requis. Cette connexion est infaillible et durable, pour garantir un résultat de haute qualité. Tout installateur qualifié quel que soit son niveau de formation peut garantir un résultat de haute qualité.
EdgeConnect™ Technology, Screwless Termination
Catalog Number
HBL2516ST
Conditions environnementales
IP20 Suitability
Couleur
Noir et blanc
Matériau
Nylon
Nombre de pôles
4
Série
EdgeConnect™ Twist-Lock® Series
Taille
Standard Sized Product
Températures nominales
Maximum Continuous 75°C, Minimum -40°C (w/o impact)
Type
Locking Devices
Type
Flanged Receptacle
Type de montage
Screw Mount
UPC
783585719177
Taille
Standard Sized Product
Courant nominal
20 A
Phase
3-Phase
Résistance diélectrique
Withstands 3,000V minimum
Tension nominale
3P 120/ 208 VAC
Nombre de fils
5
Classe NEMA nominale
L21-20R
Conditions environnementales
IP20 Suitability
Norme(s) de l'industrie
Listed to UL 498, Fed.Spec. W-C-596, Certified to CSA C22.2 No.42
Températures nominales
Maximum Continuous 75°C, Minimum -40°C (w/o impact)
Nombre de pôles
4
Quantité dans l'emballage
10