HUBBELL CANADA
Image of HBL2615M3 Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, entrée Insulgrip®, 30A, 125V CA, 2 pôles 3-fils, NEMA L5-30P

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, entrée Insulgrip®, 30A, 125V CA, 2 pôles 3-fils, NEMA L5-30P

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2615M3

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, entrée Insulgrip®, 30A, 125V CA, 2 pôles 3-pôles, NEMA L5-30P, câblage arrière, boîtier en nylon, protection contre les intempéries, aluminium moulé sous pression, couvercle de levage à fermeture automatique.

  • Terminaisons rétro-câblées pour faciliter l'installation
  • Vis de borne à fixation multiple #10-32 (rainure, Phillips, Robertson)
  • Vis de fixation incluses

Integral self closing lift cover

Général

Application

Extra Heavy Duty Industrial

Catalog Number

HBL2615M3

Couleur

Gris

Enregistrements

  • UL 498
  • Fed.Spec. W-C-596
  • CSA C22.2 No.42

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre de pôles

2-Pole

Spécifications

  • Assembly Screws - Steel - nickel plated
  • Blades - Brass
  • Cover Assembly - Cast Aluminum with powder coat paint
  • Housing / Flange - Nylon
  • Mounting Screw - Stainless Steel
  • Terminal Clamp - Cold rolled steel – nickel plated
  • Terminal Retainer - Clear polycarbonate
  • Terminal Screws - #10-32 Brass (Phillips / Slotted / Robertson)

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type d'article

UPC

783585039954

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back Wired Screw Terminals

Courant nominal

30 A

Phase

Single Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#16 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

3-Wire Grounding

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L5-30P

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA C22.2 No.42
  • Fed.Spec. W-C-596
  • Listed to UL 498

Liée à l'opération

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole

Logistique

Quantité dans l'emballage

10