HUBBELL CANADA
Image of HBL2447 Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, Fiche Elastogrip®, 15A, 125V CA, 2-pôles, 3-fils avec terre, Jaune, HBL2447

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, Fiche Elastogrip®, 15A, 125V CA, 2-pôles, 3-fils avec terre, Jaune, HBL2447

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2447

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, Fiche Elastogrip®, 15A, 125V CA, 2-pôles, 3-fils avec terre, Jaune.

  • La gaine anti-intempéries intégrale assure l'étanchéité de la connexion entre la fiche et le connecteur
  • L'écrou de compression en nylon empêche l'eau et la poussière de pénétrer dans le corps autour du cordon

Dust tight

Général

Application

Extra Heavy Duty Industrial

Catalog Number

HBL2447

Couleur

Jaune

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Elastomer / Elastomeric

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Nombre de pôles

2-Pole

Plage du cordon

0.300"-.655"(7.6-16.6)

Puissance max. (hp)

Spécifications

  • Assembly Screws - Steel, zinc plated
  • Blades - Brass
  • Cord Clamp - Nylon
  • Cord Clamp Screws - Steel, zinc plated
  • Terminal Retainer - Clear polycarbonate
  • Terminal Screws - Brass

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type d'article

UPC

783585235806

Dimensions

Dimensions

2.19 po x 1.56 po x 1.56 po

Hauteur

1.56 in

Largeur

1.56 in

Longueur

2.19 in

Poids

0.15 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

15 A

Phase

Single Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

125 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#18 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire Grounding

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L5-15P

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA C22.2 No.42
  • Fed.Spec. W-C-596
  • Listed to UL 498

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Puissance max. (hp)

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole

Type de cordon

All Listed Portables

Logistique

Quantité dans l'emballage

10