Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL7555
Standard Product
Application
Heavy Duty Industrial
Catalog Number
HBL7555
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
Yes
Isolation
Matériau
Phenolic
Matériel - quincaillerie de montage
Cord Mounted
Nombre de pôles
3-Pole
Plage du cordon
0.296"-0.625"
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.
Type
Connector Body
Type d'article
UPC
783585237626
Dimensions
1.53 po x 1.53 po x 2.78 po
Hauteur
2.78 in
Largeur
1.53 in
Longueur
1.53 in
Poids
0.15 lb
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
10/15 A
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
250/125 V
Calibre des fils
#18 AWG to #10 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Plage de câbles
0.296 - 0.625 in
Indicateur EU RoHs
Yes
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.
Nombre de pôles
3-Pole
Quantité dans l'emballage
10