Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL7556G
Metallic Flange
Application
Extra Heavy Duty Industrial
Catalog Number
HBL7556G
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
No
Isolation
Matériau
Stainless Steel
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Nombre de pôles
2-Pole
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.
Type
Flanged Inlet
Type d'article
UPC
783585237657
Dimensions
2.31 po x 2.31 po x 1.13 po
Hauteur
1.13 in
Largeur
2.31 in
Longueur
2.31 in
Poids
0.1 lb
Connectivité
Screw Terminals
Courant nominal
10/15 A
Phase
Single Phase
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
250/125 V
Calibre des fils
#16 AWG to #12 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Indicateur EU RoHs
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.
Nombre de pôles
2-Pole
Quantité dans l'emballage
10