HUBBELL CANADA
Image of HBL4786 Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, entrée à bride, 15A 277V CA, 2-pôles 3-fils de terre, L7-15P, borne à vis, acier inoxydable, HBL4786

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, entrée à bride, 15A 277V CA, 2-pôles 3-fils de terre, L7-15P, borne à vis, acier inoxydable, HBL4786

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL4786

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, entrée à bride, 15A 277V CA, 2-pôles 3-fils avec terre, NEMA L7-15P, borne à vis, boîtier en acier inoxydable, marron/inox.

  • Construction thermodurcissable résistante à la chaleur
  • Borne à acier inoxydable
  • Vis de fixation #5-40
  • Vis de fixation incluses

Bride métallique

Général

Application

À usage intensif intensif industriel

Catalog Number

HBL4786

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Corps isolé

Matériau

acier inoxydable

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Nombre de pôles

2-Pole

Puissance max. (hp)

2

Spécifications

  • Blades - Brass
  • Flange - Stainless steel
  • Mounting Screw - Nickel plated brass
  • Terminal Screws - Brass

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Type

entrée à bride

Type d'article

15A Mise à la terre Entrée à bride en acier inoxydable

UPC

783585236988

Dimensions

Dimensions

2.31 po x 1.75 po x 1.09 po

Hauteur

1.09 in

Largeur

1.75 in

Longueur

2.31 in

Poids

0.1 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

15 A

Phase

Single Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

277 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#18 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L7-15P

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA C22.2 No.42
  • Fed.Spec.W-C-596
  • Listed to UL 498

Liée à l'opération

Puissance max. (hp)

2

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole

Logistique

Quantité dans l'emballage

10