HUBBELL CANADA
Image of HBL7408C Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, entrée à bride, 20A triphasé Wye 120/208V CA, 4-pôles 4-fils non mis à la terre, non-NEMA, borne à vis, blanc, HBL7408C

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, entrée à bride, 20A triphasé Wye 120/208V CA, 4-pôles 4-fils non mis à la terre, non-NEMA, borne à vis, blanc, HBL7408C

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL7408C

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, entrée à bride Insulgrip®, 20A triphasé Wye 120/208V CA, 4-pôles 4-fils sans mise à la terre, non-NEMA, borne à vis, boîtier en nylon, relié par l'arrière, blanc.

  • Construction thermoplastique résistante aux chocs
  • Terminaisons rétro-câblées pour faciliter l'installation
  • Vis de borne à fixation multiple #10-32 (rainure, Phillips, Robertson)
  • Vis de montage incluses

Standard Product

Général

Application

Extra Heavy Duty Industrial

Catalog Number

HBL7408C

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre de pôles

4-Pole

Spécifications

  • Assembly Screws - Steel - nickel plated
  • Blades - Brass
  • Housing - Nylon
  • Mounting Screw - Nickel plated brass
  • Terminal Clamp - Cold rolled steel – nickel plated
  • Terminal Retainer - Clear polycarbonate
  • Terminal Screws - #10-32 Brass (Phillips / Slotted / Robertson)

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Type

Flanged Inlet

Type d'article

UPC

783585037547

Dimensions

Dimensions

3.06 po x 3.06 po x 2.30 po

Hauteur

2.3 in

Largeur

3.06 in

Longueur

3.06 in

Poids

0.25 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back Wired Screw Terminals

Courant nominal

20 A

Phase

Three Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

3 Phase WYE 120/208 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#16 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

4-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA C22.2 No.42
  • Fed.Spec. W-C-596
  • Listed to UL 498

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Configuration

Nombre de pôles

4-Pole

Logistique

Quantité dans l'emballage

10