HUBBELL CANADA
Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, entrée à bride, 30A 3-pôles en Wye 347/600V CA, 4-pôles 5-fils à la terre, L23-30P, borne à vis, blanc, HBL2835
Image of HBL2835 Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, entrée à bride, 30A 3-pôles en Wye 347/600V CA, 4-pôles 5-fils à la terre, L23-30P, borne à vis, blanc, HBL2835
Image of HBL2835 Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, entrée à bride, 30A 3-pôles en Wye 347/600V CA, 4-pôles 5-fils à la terre, L23-30P, borne à vis, blanc, HBL2835
play
Insulgrip Twist-Lock and Straight Blade Devices
play
Twist-Lock Devices

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, entrée à bride, 30A 3-pôles en Wye 347/600V CA, 4-pôles 5-fils à la terre, L23-30P, borne à vis, blanc, HBL2835

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2835

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, entrée à bride, 30A 3-pôles en Wye 347/600V CA, 4-pôles 5-fils à la terre, L23-30P, borne à vis, blanc.

  • Construction thermoplastique résistante aux chocs
  • Terminaisons rétro-câblées pour faciliter l'installation
  • Vis de borne à fixation multiple #10-32 (rainure, Phillips, Robertson)
  • Vis de montage incluses

Standard Product

Général

Application

Extra Heavy Duty Industrial

Catalog Number

HBL2835

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Blanc

Isolation

Insulated Body

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL94/CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C. Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #16 AWG - #8 AWG solid or stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Spécifications

  • Assembly Screws - Steel - nickel plated
  • Blades - Brass
  • Housing / Flange - Nylon
  • Mounting Screw - Nickel plated brass
  • Terminal Clamp - Cold rolled steel – nickel plated
  • Terminal Retainer - Clear polycarbonate
  • Terminal Screws - #10-32 Brass (Phillips / Slotted / Robertson)

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Flanged Inlet

Type d'article

30A Grounding Insulgrip® Flanged Inlet

UPC

783585039756

Dimensions

Dimensions

3.06 po x 3.06 po x 2.27 po

Hauteur

2.27 in

Largeur

3.06 in

Longueur

3.06 in

Poids

0.3 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back Wired Screw Terminals

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Description de la tension nominale

3 Phase WYE 347/600 VAC

Phase

3 Phase WYE

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

3 Phase WYE 347/600 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#16 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

5-Wire

Nombre de pôles

4-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L23-30P

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA C22.2 No.42
  • Fed.Spec. W-C-596
  • Listed to UL 498

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL94/CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C. Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #16 AWG - #8 AWG solid or stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

10