
Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: CS6377
Les appareils Twist-Lock® 50 A de Hubbell présentent une conception robuste et un boîtier en nylon ultra résistant conçu pour les applications intensives et la résistance aux chocs, même dans les environnements les plus difficiles. Leur construction rigide limite la distorsion des contacts, minimisant ainsi la possibilité d'accoupler des dispositifs différents. Les mâchoires décalées du serre-câble maintiennent solidement les conducteurs et la gaine du cordon pour un excellent soulagement de la tension.
Standard Product
Application
Extra Heavy Duty Industrial
Catalog Number
CS6377
Couleur
Métallique
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Steel, Zinc Plated
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Nombre de pôles
2-Pole
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Flanged Inlet
Type d'article
UPC
783585871356
Dimensions
3.50 po x 2.62 po x 2.17 po
Hauteur
2.17 in
Largeur
2.62 in
Longueur
3.5 in
Poids
0.8 lb
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
50 A
Phase
Single Phase
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
125 V
Calibre des fils
#10 AWG to #6 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre de pôles
2-Pole
Quantité dans l'emballage
10