Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL7968
With Lift Cover, For Replacement Only
Application
Extra Heavy Duty Industrial
Catalog Number
HBL7968
Couleur
Métallique
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Steel, Zinc Plated
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Nombre de pôles
3-Pole
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Flanged Inlet
Type d'article
UPC
783585237879
Dimensions
2.17 po x 3.50 po x 2.68 po
Hauteur
2.68 in
Largeur
3.5 in
Longueur
2.17 in
Poids
1.1 lb
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
50 A
Phase
Three Phase
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
250 VDC/600 VAC
Calibre des fils
#8 AWG to #4 AWG
Nombre de fils
4-Wire
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre de pôles
3-Pole
Quantité dans l'emballage
10