Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL4770CA
Angled
Application
Extra Heavy Duty Industrial
Catalog Number
HBL4770CA
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Noir, blanc
Matériau
Nylon
Matériel - quincaillerie de montage
Cord Mounted
Performance
Plage du cordon
0.230"-0.720"(5.8-18.3)
Puissance max. (hp)
2
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Plugs
Type d'article
15A Grounding Insulgrip® Plug
UPC
783585171753
Dimensions
2.08 po x 1.52 po x 1.21 po
Hauteur
1.21 in
Largeur
1.52 in
Longueur
2.08 in
Poids
0.15 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Description de la tension nominale
277 VAC
Phase
Single Phase
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
277 VAC
Calibre des fils
#16 AWG to #8 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Plage de câbles
0.325 - 0.655 in
Classe NEMA nominale
L7-15P
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Performance
Puissance max. (hp)
2
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type de cordon
All Listed Portables
Quantité dans l'emballage
10