
Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL9965GCB
Standard Product
Application
Extra Heavy Duty Industrial
Catalog Number
HBL9965GCB
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Noir, blanc
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Nylon
Matériel - quincaillerie de montage
Cord Mounted
Nombre de pôles
2-Pole
Plage du cordon
0.360"-0.930" (9-24)
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Plugs
Type d'article
UPC
783585037622
Dimensions
2.26 po x 2.26 po x 2.75 po
Hauteur
2.75 in
Largeur
2.26 in
Longueur
2.26 in
Poids
0.3 lb
Connectivité
Screw Terminals
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Phase
Single Phase
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
250 V
Calibre des fils
#16 AWG to #8 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Plage de câbles
0.360 - 0.930 in
Classe NEMA nominale
Non-NEMA
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre de pôles
2-Pole
Type de cordon
All Listed Portables
Nombre d'unités sur la palette
3060
Quantité dans l'emballage
30