HUBBELL CANADA
Image of HBL4760C Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, prise affleurante, 15A 277V CA, 2-pôles 3-fils de terre, L7-15R, borne à vis, marron, mod. produit, HBL4760C

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, prise affleurante, 15A 277V CA, 2-pôles 3-fils de terre, L7-15R, borne à vis, marron, mod. produit, HBL4760C

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL4760C

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, prise simple affleurante, 15A 277V CA, 2-pôles 3-fils de terre, NEMA L7-15R, borne à vis, face en nylon noir.

  • Construction thermoplastique renforcée
  • Contacts en laiton d'une seule pièce
  • Toutes les bornes sont câblées arrière et latéral
  • Bande de montage en laiton avec clip de mise à la terre en acier inoxydable

Less Ears and Mounting Screws, Terminals Backed Out

Général

Application

Heavy Duty Industrial

Catalog Number

HBL4760C

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Thermoplastic

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre de pôles

2-Pole

Puissance max. (hp)

Spécifications

  • Base - RTP
  • Clamp - Brass
  • Contacts - Brass
  • Face - RTP
  • Ground Contact - Brass
  • Terminal Screws - Brass

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Receptacle

Type d'article

UPC

783585093345

Dimensions

Dimensions

3.28 po x 1.53 po x 1.27 po

Hauteur

1.27 in

Largeur

1.53 in

Longueur

3.28 in

Poids

0.2 lb

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back and Side Wired

Courant nominal

15 A

Phase

Single Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

277 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#18 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA C22.2 No.42
  • Fed. Spec. W-C-596
  • Listed to UL 498

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Puissance max. (hp)

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole

Logistique

Quantité dans l'emballage

100