HUBBELL CANADA
Image of HBL7410BG Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, prise affleurante, 20A triphasé Delta 250V CA, 3-pôles 4-fils de terre, non-NEMA, borne à vis, noir, HBL7410BG

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, prise affleurante, 20A triphasé Delta 250V CA, 3-pôles 4-fils de terre, non-NEMA, borne à vis, noir, HBL7410BG

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL7410BG

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, prise encastrée simple, 20A triphasé 250V CA, 3-pôles 4-fils avec terre, non-NEMA, borne à vis, câblée à l'arrière, thermoset noir.

  • Face en nylon résistant aux chocs et aux mauvais traitements
  • Encastrement du câblage arrière et latéral, réduisant considérablement le risque de desserrage de la borne
  • Codage couleur de la face en fonction de la tension, facilitant le repérage et l'accouplement des dispositifs appropriés
  • Montage tout en laiton.