HUBBELL CANADA
Image of HBL2760 Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, prise affleurante, 30A triphasé Wye 277/480V CA, 4-pôles 4-fils non mis à la terre, L19-20R, borne à vis, noir., HBL2760

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, prise affleurante, 30A triphasé Wye 277/480V CA, 4-pôles 4-fils non mis à la terre, L19-20R, borne à vis, noir., HBL2760

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2760

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, prise affleurante, 30A triphasé Wye 277/480V CA, 4-pôles 4-fils non mis à la terre, L19-20R, borne à vis, noir.

  • Face en nylon résistant aux chocs et aux mauvais traitements
  • Encastrement du câblage arrière et latéral, réduisant considérablement le risque de desserrage de la borne
  • Codage couleur de la face en fonction de la tension, facilitant le repérage et l'accouplement des dispositifs appropriés
  • Montage tout en laiton.

Standard