HUBBELL CANADA
Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, prise à brides, 15A 277V CA, 2-pôles 3-fils avec terre, L7-15R, borne à vis, acier inoxydable, HBL4785
Image of HBL4785 Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, prise à brides, 15A 277V CA, 2-pôles 3-fils avec terre, L7-15R, borne à vis, acier inoxydable, HBL4785
Image of HBL4785 Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, prise à brides, 15A 277V CA, 2-pôles 3-fils avec terre, L7-15R, borne à vis, acier inoxydable, HBL4785
play
Twist-Lock Devices
play
Insulgrip Twist-Lock and Straight Blade Devices

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, prise à brides, 15A 277V CA, 2-pôles 3-fils avec terre, L7-15R, borne à vis, acier inoxydable, HBL4785

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL4785

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, prise à bride, 15A 277V CA, 2-pôles 3-fils de terre, NEMA L7-15R, borne à vis, boîtier en acier inoxydable, marron/inox.

  • Construction thermoplastique résistante aux chocs
  • Terminaisons rétro-câblées pour faciliter l'installation
  • Vis de borne à fixation multiple #8-32 (rainure, Phillips, Robertson)
  • Vis de montage incluses

Metallic Flange

Général

Application

Heavy Duty Industrial

Catalog Number

HBL4785

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL94/CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C, Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #18 AWG - #10 AWG solid or stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Spécifications

  • Blades - Brass
  • Flange - Stainless steel
  • Mounting Screw - Nickel plated brass
  • Terminal Screws - Brass

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Receptacle

Type d'article

15A Grounding Stainless Steel Flanged Receptacle

UPC

783585236971

Dimensions

Dimensions

2.31 po x 1.75 po x 1.36 po

Hauteur

1.36 in

Largeur

1.75 in

Longueur

2.31 in

Poids

0.15 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Courant nominal

15 A

Description de la tension nominale

277 VAC

Phase

Single Phase

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

277 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#18 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L7-15R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA C22.2 No.42
  • Fed. Spec. W-C-596
  • Listed to UL 498

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL94/CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C, Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #18 AWG - #10 AWG solid or stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

10