
Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL3525C
Standard
Application
Insulgrip
Catalog Number
HBL3525C
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Nylon
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Nombre de pôles
4-Pole
Spécifications
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Flanged Receptacle
Type d'article
UPC
783585039947
Dimensions
3.06 po x 3.06 po x 2.23 po
Hauteur
2.23 in
Largeur
3.06 in
Longueur
3.06 in
Poids
0.35 lb
Connectivité
Back Wired Screw Terminals
Courant nominal
20/10 A
Phase
Multi Phase
Résistance diélectrique
Withstands 2,000V minimum
Tension nominale
250/600 VAC
Calibre des fils
#16 AWG to #8 AWG
Nombre de fils
5-Wire
Classe NEMA nominale
Non-NEMA
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre de pôles
4-Pole
Quantité dans l'emballage
10