HUBBELL CANADA
Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, prise à brides, 30A 3-Phasé Wye 347/600V CA, 4-pôles 5-fils de terre, L23-30R, borne à vis , blanc, HBL2836
Image of HBL2836 Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, prise à brides, 30A 3-Phasé Wye 347/600V CA, 4-pôles 5-fils de terre, L23-30R, borne à vis , blanc, HBL2836
Image of HBL2836 Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, prise à brides, 30A 3-Phasé Wye 347/600V CA, 4-pôles 5-fils de terre, L23-30R, borne à vis , blanc, HBL2836
play
Insulgrip Twist-Lock and Straight Blade Devices
play
Twist-Lock Devices

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, prise à brides, 30A 3-Phasé Wye 347/600V CA, 4-pôles 5-fils de terre, L23-30R, borne à vis , blanc, HBL2836

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2836

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, industriel, prise affleurante, 30A triphasé 347/600V CA, 4-pôles 5-fils de terre, L23-30R, borne à vis, noir.

  • Construction thermoplastique résistante aux chocs
  • Terminaisons rétro-câblées pour faciliter l'installation
  • Vis de borne à fixation multiple #10-32 (rainure, Phillips, Robertson)
  • Vis de montage incluses

Standard

Général

Application

Heavy Duty Industrial

Catalog Number

HBL2836

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Matériau

Nylon

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - V2 or better per UL94/CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C, Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #16 AWG - #8 AWG solid or stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Spécifications

  • Assembly Screws - Steel - nickel plated
  • Contacts - Brass
  • Housing - Nylon
  • Mounting Screw - Nickel plated brass
  • Terminal Clamp - Cold rolled steel – nickel plated
  • Terminal Retainer - Clear polycarbonate
  • Terminal Screws - #10-32 Brass (Phillips / Slotted / Robertson)

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

Flanged Receptacle

Type d'article

30A Grounding Insulgrip® Flanged Receptacle

UPC

783585039763

Dimensions

Dimensions

3.06 po x 3.06 po x 2.27 po

Hauteur

2.27 in

Largeur

3.06 in

Longueur

3.06 in

Poids

0.4 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Back Wired Screw Terminals

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Description de la tension nominale

3 Phase WYE 347/600 VAC

Phase

3 Phase WYE

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Tension nominale

3 Phase WYE 347/600 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#16 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

5-Wire

Nombre de pôles

4-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

L23-30R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Norme(s) de l'industrie

  • Certified to CSA C22.2 No.42
  • Fed.Spec. W-C-596
  • Listed to UL 498

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum
  • Environmental - Flammability - V2 or better per UL94/CSA 22.2 No.0.17
  • Environmental - Moisture Resistance - IP20 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C, Minimum -40°C (w/o impact)
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #16 AWG - #8 AWG solid or stranded copper wire only.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Logistique

Quantité dans l'emballage

10